Krogla je iz aluminija.
Magnetna vpenjalna glava je iz neodima, glavni element je iz jekla.
Sprejemni obroč je iz jekla s prevleko iz usnja.
Version
Eloksiran.
Sprejemni obroč je kemično ponikljan.
Note
Magnetne vpenjalne krogle se uporabljajo za držanje delov pri poliranju, montiranju in laserskem varjenju v optimalnem delovnem položaju. Odvisno od geometrije obdelovancev in teže je mogoče nastaviti kote pomikanja do 90°. Magnetno vpenjalno glavo je mogoče vstaviti in zamenjati s pomočjo ključa s šesterokotnim T-ročajem, ki je del obsega dobave.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi