2 Zadetkov

Opis

Material
Kraki ročajev iz termoplasta PA6.
Povezovalna cev iz termoplasta PVC.
Version
Kraki ročajev so črni.
Povezovalna cev je črna.
Note
oblika A:
pritisna tipka (preklopni kontakt)
2 LED-lučki
vtič 8-polni

oblika B:
ustavitev v sili (2 odpiralna kontakta)
pritisna tipka (preklopni kontakt)
2 LED-lučki
vtič 12-polni
Technical Data
glejte Prenosi, Tehnična opomba
Vrsta priključka: M12x1 8- ali 12-polni konektor.
Zaščitni razred: IP54 s privitim priključkom.
Assembly
Z upravljalne strani.
Drawing reference
1) ustavitev v sili
2) LED rdeča
3) LED zelena
4) pritisna tipka
5) vtič, M12x1
Accessory
Plastični cevni ročaji s plastičnimi nogami K1528.
Priključek puša M12x1 z vijačno ključavnico K1498

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici