Opis izdelka
Ergonomska oblika ročajev v vdolbini je optimalno primerna za naprave in ohišja.
Montaža se izvede s pritiskanjem navznoter in zataknitvijo v montažni odprtini.
Material
Termoplast (ABS).
Version
Črn.
Note
Ta ročaj se lahko uporablja pri debelini stene od 0,75 do 1,5 mm.
Držalna sila pri jeklenih in pločevinastih ohišjih znaša 750 N na par.

Pri K1077.1101 dobava obsega tudi vzmetne sponke za montažo na notranjo steno ohišja.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi