Poliamid.
Version
Črn.
Note
Plošče za ročaje na vpenjanje, z debelino materiala od 0,75 do 3,5 mm.

Mere vgradnih odprtin za različne debeline materialov najdete na risbi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi