{"product":{"productId":"agid.26657","price":26.89,"name":"Ročaji s ploščo, aluminij, zložljivi, se zaskočijo"},"currency":"EUR"}
- držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, izdelava orodij, pohištvena industrija, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- primeren za vgradnjo v standardiziranih 19-palčnih sistemih
- oblika A: z rastrom za zaskočitev ročaja v delovnem položaju in položaju mirovanja, oblika B: samodejni pomik ročaja nazaj v položaj mirovanja
Opis
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Version
Plošča in ročaj črne ali svetlosive barve s prašnim premazom, delno matirana.
Note
Zložljive ročaje s ploščo je mogoče na podlagi njihovega modernega dizajna uporabiti vsepovsod tam, kjer so potrebni solidni ročaji lepe oblike.
Zložljivi ročaji s ploščo oblike A imajo raster za zaskočitev ročaja v položaju mirovanja in delovnem položaju.
Pri zložljivih ročajih s ploščo oblike B se ročaj po sprožitvi samodejno povrne v svoj položaj mirovanja.
Zložljivi ročaji s ploščo oblike A imajo raster za zaskočitev ročaja v položaju mirovanja in delovnem položaju.
Pri zložljivih ročajih s ploščo oblike B se ročaj po sprožitvi samodejno povrne v svoj položaj mirovanja.
Assembly
Pri enaki vdolbini v ohišju se lahko zložljivi ročaji s ploščo montirajo pred ali za steno ohišja.
Drawing reference
1) za vijake z ugrezno glavo M4
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.