{"product":{"productId":"agid.775","price":3.19,"name":"upognjeni ročaji"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črne barve.
Prikaži več
Prikaži manj
upognjeni ročaji, oblika A, brez pokrovčka
od
3,19 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
upognjeni ročaji, oblika B, s pokrovčkom
od
4,99 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črne barve.
Note
Ergonomski in funkcionalni upognjeni ročaji s temperaturno obstojnostjo od ‒50 °C do +130 °C.
Dobava vključno s črnimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0192.110006 in K0192.112006 se dobavita brez pokrovčkov.
Dobava vključno s črnimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0192.110006 in K0192.112006 se dobavita brez pokrovčkov.
Assembly
Z upravljalne strani.
Drawing reference
oblika A: brez pokrovčkov
oblika B: s pokrovčki
1) pokrovček
oblika B: s pokrovčki
1) pokrovček