Biopolimer, ojačan z lesnimi vlakni, naravna bukev.
Biopolimer, ojačan s steklenimi vlakni, črnosiv.
Version
Naravna bukev z videzom lesnih vlaken ali obarvana črnosivo.
Note
Dobra mehanska trdnost (preverjena, z najmanj dvojno stopnjo varnosti).
Dobra odpornost na kemikalije.
Primerno za uporabo na prostem (odpornost na vremenske vplive).

Pritrdilna vrtina je izvedena tako, da je mogoče s strani uporabe lokaste ročaje priviti z vijakom s cilindrično glavo ali s šesterokotno matico.
Assembly
Z upravljalne strani ali zadnje strani.
Advantages
Ta ekološka umetna masa je v celoti izdelana iz obnovljivih surovin (brez nafte).
Dobra bilanca CO₂ v primerjavi z umetnimi snovmi na osnovi nafte.
Skrbno ravnanje z omejenimi fosilnimi viri.
Lesna vlakna so iz 100-% domačih, trajnostno upravljanih gozdov v Nemčiji.
Organsko umetno maso je mogoče reciklirati (primerljivo s termoplasti).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi