text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črne barve.
Note
Ergonomski in funkcionalni upognjeni ročaji s temperaturno obstojnostjo od ‒50 °C do +130 °C.

Dobava vključno s črnimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0192.110006 in K0192.112006 se dobavita brez pokrovčkov.
Assembly
Z upravljalne strani.
Drawing reference
1) pokrovček
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi