2 Zadetkov

Opis

Material
Termoplast.
Version
črno-siva RAL 7021, oranžna RAL 2004, repično rumena RAL 1021, signalno zelena RAL 6032, prometno modra RAL 5017, prometno rdeča RAL 3020 in svetlo siva RAL 7035.
Note
Maks. pritezni navor znaša 2 Nm.
Assembly
Z zadnje strani.
Advantages
Pritrjevanje s samoreznimi vijaki
Montaža z zadnje strani
Ročaj v različnih barvah
Scope of delivery
Samorezni fiksirni vijaki D=12 mm za plastiko so vključeni v obseg dobave.
Drawing reference
Oblika A: s pušo
Oblika B: brez puše

Druge stranke so kupile tudi