{"product":{"productId":"agid.36804","price":12,"name":"Okrogli aluminijasti lokasti ročaji, samolepilni"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminijasto lokasti ročaj in adapterska plošča.
Vijak je iz jekla.
Lepilni trak Akrilno lepilo.
Vijak je iz jekla.
Lepilni trak Akrilno lepilo.
Version
Lokasti ročaj in adapterska plošča sta naravne barve ali črno eloksirana.
Vijak Jekleni razred trdnosti 8,8, pocinkan.
Vijak Jekleni razred trdnosti 8,8, pocinkan.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vrtanje in vijačni spoj pri samolepilnem lokastem ročaju nista potrebna. Zaradi visokokakovostnega lepilnega traku lahko ročaj varno pritrdite na različne čiste površine, kot so jeklo, steklo ali plastika, ne da bi za to potrebovali orodje.
Material
Aluminijasto lokasti ročaj in adapterska plošča.
Vijak je iz jekla.
Lepilni trak Akrilno lepilo.
Vijak je iz jekla.
Lepilni trak Akrilno lepilo.
Version
Lokasti ročaj in adapterska plošča sta naravne barve ali črno eloksirana.
Vijak Jekleni razred trdnosti 8,8, pocinkan.
Vijak Jekleni razred trdnosti 8,8, pocinkan.
Note
Navedene vrednosti obremenitve so nezavezujoče okvirne vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in brez kakršne koli odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti. Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Vsak uporabnik mora sam presoditi, ali je lokasti ročaj primeren za njegovo uporabo. Na določene vrednosti lahko vplivajo različni materiali in površine, na katere so pritrjeni lokasti ročaji, vremenske razmere in obraba.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe maks. 150 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 230 °C.
Temperatura kratkotrajne uporabe maks. 230 °C.
Assembly
Namestitev se izvede brez orodja s pomočjo lepilne površine na adapterski plošči. Oglejte si Prenosi, Tehnične informacije o izdelku.
Advantages
Enostavna namestitev brez vrtanja
Namestitev brez orodja
Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Visoka takojšnja oprijemljivost
Namestitev brez orodja
Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Visoka takojšnja oprijemljivost
Scope of delivery
Locasti ročaj z nameščeno adaptersko ploščo in priloženim lepilnim trakom.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.