Duroplast PF 31.
Navojna puša je iz jekla ali nerjavno jeklo.
Version
Duroplast, črn, poliran do visokega sijaja.
Jeklo je modro pasivirano ali svetlo nerjavno jeklo.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe 140 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 160 °C.
Assembly
Z zadnje strani.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi