Termoplast PPA (odporen proti visokim temperaturam), ojačan s steklenimi vlakni.
Puša je iz nerjavnega jekla.
Version
Črn.
Note
Ta lokasti ročaj odlikujeta velika prostornina in prijeten oprijem.
Njegova zaprta, gladka izvedba omogoča dobro čiščenje (primeren je npr. za proizvodnjo živil, v medicinski tehniki).

Privojna mera »A« velja po montaži ročaja. V nemontiranem stanju lahko odstopa zaradi napetosti upogibanja po oblikovanju.
Temperature range
Trajna temperatura uporabe po IEC 216 maks. 160 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 250 °C.
Primeren za parno sterilizacijo (medicinska tehnika).
Assembly
Z zadnje strani.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici