{"product":{"productId":"agid.769","price":1.93,"name":"Lokasti ročaji iz plastike, montaža z upravljalne strani"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast PA (poliamid), ojačan s steklenimi kroglicami ali PP (polipropilen), ojačan s steklenimi vlakni.
Version
Črnosiv polipropilen
Poliamid črnosive barve RAL 7021, oranžne barve RAL 2004, repično rumene barve RAL 1021, signalno zelene barve RAL 6032, prometno modre barve RAL 5017, prometno rdeče barve RAL 3020 in svetlosive barve RAL 7035.
Poliamid črnosive barve RAL 7021, oranžne barve RAL 2004, repično rumene barve RAL 1021, signalno zelene barve RAL 6032, prometno modre barve RAL 5017, prometno rdeče barve RAL 3020 in svetlosive barve RAL 7035.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Termoplast PA (poliamid), ojačan s steklenimi kroglicami ali PP (polipropilen), ojačan s steklenimi vlakni.
Version
Črnosiv polipropilen
Poliamid črnosive barve RAL 7021, oranžne barve RAL 2004, repično rumene barve RAL 1021, signalno zelene barve RAL 6032, prometno modre barve RAL 5017, prometno rdeče barve RAL 3020 in svetlosive barve RAL 7035.
Poliamid črnosive barve RAL 7021, oranžne barve RAL 2004, repično rumene barve RAL 1021, signalno zelene barve RAL 6032, prometno modre barve RAL 5017, prometno rdeče barve RAL 3020 in svetlosive barve RAL 7035.
Note
Pritrdilna vrtina je izvedena tako, da je mogoče s strani uporabe lokaste ročaje priviti z vijakom s cilindrično glavo ali s šesterokotno matico.
Assembly
Z upravljalne strani ali zadnje strani.
On request
Druge barve ročajev.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.