Lokasti ročaj je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Pritrdilni material je iz 1.4301.

Version
Brušen in matirano sijajen, krtačen.
Note
Lokasti ročaji iz nerjavnega jekla so posebej primerni za vsa tehnična področja, kjer se zahteva vrhunska obremenljivost in visoka kemična oz. korozivna vzdržljivost.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi