Lokasti ročaj je iz nerjavnega jekla 1.4404.

Pritrdilni material je iz 1.4404.

Version
Polirano.
Assembly
Z zadnje strani.
Scope of delivery
Ločni ročaj iz nerjavnega jekla (K0208).
Šesterokotni vijaki po DIN 933 (K0871).
Podložke DIN EN ISO 7089 (K0868).
On request
Posebne dolžine.
Accessory
Šesterokotni vijak s steblom (K0870).
Šesterokotni vijak DIN 933 (K0871).
Šesterokotni vijak s prirobnico (K1161).
Vijak s plosko polkroglo glavo (K1796).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici