Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklena izvedba:
Površina je fino brušena in kromirana do visokega sijaja ali pa prečka ročaja dodatno z gladko prevleko iz umetne mase.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
površina delno sijoča, brez brazd, lepana.
Note
Pritrdilni material iz pocinkanega jekla oz. nerjavnega jekla je priložen pri dobavi. Vzmetna zaskočitev v obeh končnih položajih.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi