Ovalni aluminij je EN AW-6060.
Version
Črne oz. rubinasto rdeče barve RAL 3003, s prašnim premazom ali eloksirani v naravni barvi ali svetlo lepani.
Note
Ti lokasti ročaji so posebej stabilni in jih je mogoče uporabiti tudi za namene robustne uporabe. Lepano izvedbo je mogoče po montaži lakirati ali premazati.
Assembly
Z zadnje strani.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi