Opis izdelka
Ti poševni lokasti ročaji so še posebej primerni za montažo pri tesnih prostorskih razmerah. Ročaji so zelo stabilni in jih je mogoče uporabiti tudi za namene robustne uporabe.
Material
Aluminij EN AW-6063.
Version
Črne ali prometno rdeča RAL 3020, s prašnim premazom ali svetel.
Note
Svetlo izvedbo je mogoče po montaži lakirati ali premazati.
Application
Pri tesnih prostorskih razmerah v strojegradnji, inštalacijah, izdelavi orodij, pohištveni industriji, rehabilitacijski in medicinski tehniki
Assembly
Z zadnje strani.
Advantages
Dober dostop pri tesnih prostorskih razmerah
Zelo stabilen in robusten.
Držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi