2 Zadetkov

Opis

Material
Termoplast PA6.
Version
Črn termoplast.
Note
Pritisna tipka z rdečo ali zeleno LED-lučko.

Oblika A:
priključek z 8-polnim vtičem na privojni površini kraka ročaja.

Oblika B:
priključna napeljava, ki vodi iz privojne površine kraka ročaja.
Technical Data
glejte Prenosi, Tehnična opomba
Vrsta priključka: vtič M12x1 8-polni ali 5-m kabel
Vrsta zaščite: IP54 (za obliko A pri privitem vtičnem spojniku).
Assembly
Z zadnje strani.
Drawing reference
oblika A: z vtičem
oblika B: s kablom
Accessory
Za obliko A:
Vtični spojniki s pušo M12x1 z vijačno zaporo K1498.

Druge stranke so kupile tudi