{"product":{"productId":"agid.22403","price":365.02,"name":"Cevni ročaji iz plastike z električno preklopno funkcijo in dvema pritisnima tipkama, brez ustavitve v sili"},"currency":"EUR"}
- z dvema pritisnima tipkama
- z rdečo ali zeleno LED-lučko
- držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov
- montaža: z upravljalne strani
Opis
Material
Kraki ročajev iz termoplasta PA6.
Povezovalna cev iz termoplasta PVC.
Povezovalna cev iz termoplasta PVC.
Version
Kraki ročajev so črni.
Povezovalna cev je črna.
Povezovalna cev je črna.
Note
pritisna tipka 1 (preklopni kontakt)
pritisna tipka 2 (delovni kontakt)
2 LED-lučki
vtič 8-polni
Vtič je montiran v kraku ročaja iz spodnje cevne osi.
Kot dodatna oprema so na voljo vtični spojniki z 10 m napeljave. Je treba naročiti ločeno.
Vrsta zaščite: IP65 pri privitem vtičnem spojniku.
Dobavi se lahko po videzu primeren cevni ročaj brez električne preklopne funkcije (K1528).
pritisna tipka 2 (delovni kontakt)
2 LED-lučki
vtič 8-polni
Vtič je montiran v kraku ročaja iz spodnje cevne osi.
Kot dodatna oprema so na voljo vtični spojniki z 10 m napeljave. Je treba naročiti ločeno.
Vrsta zaščite: IP65 pri privitem vtičnem spojniku.
Dobavi se lahko po videzu primeren cevni ročaj brez električne preklopne funkcije (K1528).
Assembly
Z upravljalne strani.
Drawing reference
2) LED rdeča
3) LED zelena
4) pritisna tipka 1
5) pritisna tipka 2
6) vtič, M12x1
3) LED zelena
4) pritisna tipka 1
5) pritisna tipka 2
6) vtič, M12x1
Accessory
Plastični cevni ročaji s plastičnimi nogami K1528.
Priključek puša M12x1 z vijačno ključavnico K1498
Priključek puša M12x1 z vijačno ključavnico K1498
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.