{"product":{"productId":"agid.27277","price":4.94,"name":"omejevalna vodila iz gume in jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Version
Jeklo je črno lakirano (K1932.02501904557, K1932.05003507057 in K1932.10004512057 pocinkano).
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Version
Jeklo je črno lakirano (K1932.02501904557, K1932.05003507057 in K1932.10004512057 pocinkano).
Note
Za prevzemanje velikih sil udarcev in uležajenje velikih mas.
Navedeni podatki o obremenitvi veljajo za statično trajno obremenitev pri trdoti gume 57 Shore A.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
* Kovinski del je širok 30 mm.
Navedeni podatki o obremenitvi veljajo za statično trajno obremenitev pri trdoti gume 57 Shore A.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
* Kovinski del je širok 30 mm.
Temperature range
-30 °C do +80 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.