blažilni elementi
Gumijasti blažilniki služijo kot elastični blažilni elementi za zmanjšanje vibracij na različnih področjih uporabe. Gumijasti blažilniki se pogosto uporabljajo pri uležajenju enot, motorjev, kompresorjev, črpalk ali preskusnih strojev. Na voljo so v različnih izvedbah in tipih, vključno z valjastimi izvedbami iz jekla, naravnega kavčuka ali nerjavnega jekla z dvostranskim zunanjim navojem, z notranjim in zunanjim navojem ter modeli z ozko sredino. Posebne izvedbe gumijastih blažilnikov so O-ležaji, spojni izolatorji in stropni elementi iz gume in kovine.
Gumijasti blažilniki KIPP – Velika izbira v spletni trgovini
Gumijasto-kovinski blažilniki KIPP (tudi: tihi bloki/tihi ležaji/ nihajoči kovinski blažilniki) so preprosti in stroškovno ugodni standardni elementi za elastično uležajenje. Primerni so tako za tlačne kot za potisne obremenitve. Vendar so gumijasti blažilniki pri potisni obremenitvi bistveno manj obremenljivi kot pri tlačnih obremenitvah.
Napotek: vlečne obremenitve so prav tako možne, vendar jih je treba zaradi koničnih napetosti na robovih oprijema in občutljivosti kavčuka glede zarez.
Blažilniki se uporabljajo predvsem kot omejevalni blažilniki ali za blaženje vibracij. Poleg tega kot komponente izolirajo vibracije, ki lahko nastanejo na primer pri uporabi kompresorjev, motorjev ali tudi agregatov. Gumijasti blažilniki se uporabljajo tudi pri uležajenju mehanskih komponent in za blaženje že pospešenih elementov. Kot že omenjeno, gumijasti blažilniki služijo za izolacijo vibracij in so zaradi tega tudi navedeni v skupini »blažilnih elementov« v spletni trgovini in katalogu KIPP.
Podrobneje to pomeni, da gumijasti blažilniki absorbirajo kinetično energijo sklopov in s tem zmanjšajo vibracijsko obremenitev celotnega sistema oziroma ublažijo potisk že pospešenih sklopov. Pri načrtovanju strojev se ne sme podcenjevati energije, ki jo sproščajo tresljaji. V večini primerov ti tresljaji nastanejo kot posledica vrtenja in nihanja. Blažilniki iz gume in kovine se tako pogosto uporabljajo za blaženje udarcev ali ponavljajočih se premikov s končnim omejevalnikom. Gumijasti blažilnik bistveno zmanjša amplitudo tresljajev. Klasični primer uporabe gumijastih blažilnikov lahko v praksi najdete o kot »zaustavljalnik vrat«, kot »blažilnik za vrata« ali kot strojna nogica. Pozitivni stranski učinek kot element zvočne izolacije dopolnjuje portfelj.
Področja uporabe gumijastih blažilnikov iz jekla in nerjavnega jekla
Klasična področja uporabe gumijastih blažilnikov (pocinkanih) so:
- vrata
- garažna vlata
- lopute
- stroji
- sistemi
- motorji
- gonila
- in omejevalniki v strojegradnji.
Gumijasti blažilniki različnih oblik in izvedb
Na splošno se gumijasti blažilniki običajno proizvajajo in prodajajo v kombinaciji elastomernega naravnega kavčuka in kovinske komponente iz jekla ali nerjavnega jekla. Obstajajo tudi izvedbe z notranjim in zunanjim navojem, ki ponujajo različne možnosti montaže. Načeloma je ponudba podjetja KIPP zelo raznolika, ko gre za gumijaste blažilnike:
- gumijasti blažilniki, tip A
- gumijasti blažilniki, tip AT
- gumijasti blažilniki, tip B
- gumijasti blažilniki, tip C
- gumijasti blažilniki, tip CT
- gumijasti blažilniki, tip D
- gumijasti blažilniki, tip DS s priseskom
- gumijasti blažilniki, tip E
- gumijasti blažilniki v obliki parabole
- konični gumijasti blažilniki
- kroglasti gumijasti blažilniki
Številne izvedbene različice (oblike) kažejo prilagodljive možnosti uporabe gumijastih blažilnikov. Odvisno od oblike gumijasti blažilniki različno absorbirajo nastalo energijo. Za velike robne obremenitve pri radialnih odklonih so idealni elementi s sredinsko zoženo obliko gume. Gumijasti omejevalni blažilniki predvsem zmanjšujejo udarne obremenitve. Omejeni prostorski pogoji so prav tako merilo za izbiro pravega blažilnika.
Poleg oblike in materiala so gumijasti blažilniki na voljo z različnimi dolžinami navojev (M3/M4/M6/M10/M12/M16) in premeri. Večina gumijastih blažilnikov podjetja HEINRICH KIPP WERK v srednji trdoti gume Shore 55 (+/- 5) je na voljo neposredno iz skladišča. Če so potrebni gumijasti blažilniki drugih trdot po Shoru, vam bo naša tehnična podpora iz prodaje z veseljem pomagala najti pravi blažilnik za vašo uporabo. V spletni trgovini z gumijastimi blažilniki KIPP boste našli popoln pregled celotne ponudbe.
Napotek:
Trdote gume: trda = 70° Shore srednja = 55° Shore mehka = 45° Shore
Temperaturno območje: –30 °C do +80 °C.
Gumijasto-kovinski blažilniki KIPP so skladni z RoHS