{"product":{"productId":"agid.27484","price":2.15,"name":"o-ležaji iz jekla z dvostranskim zunanjim navojem"},"currency":"EUR"}
Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Version
Pocinkano jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Ležaji okrogle oblike imajo zelo mehko vzmetno karakteristiko, zato se imenujejo tudi nizkofrekvenčni ležaji. Služijo uležajenju z malo tresljajev pri instrumentih, električnih komponentah in za pritrditev lahkih agregatov ter finomehaničnih naprav.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
Karakteristika vzmetenja ležajev okrogle oblike se povečuje v zaporedju X, Y in Z. Glavna smer obremenitve je vzdolžna os navojnih sornikov (smer Z).
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
Karakteristika vzmetenja ležajev okrogle oblike se povečuje v zaporedju X, Y in Z. Glavna smer obremenitve je vzdolžna os navojnih sornikov (smer Z).
Temperature range
-30 °C do +80 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.