{"product":{"productId":"agid.27483","price":0.97,"name":"gumijasti odbojni blažilniki tipa TP, blazilci za vrata"},"currency":"EUR"}
Material
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 60°Shore A.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 60°Shore A.
Note
Gumijasti odbojni blažilniki za privijanje. Se lahko uporabljajo tudi kot podstavki za naprave pri strojih.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
Temperature range
-30 °C do +80 °C
On request
Druge trdote Shore.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.