Kovinski deli so iz nerjavnega jekla 1.4401.

Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote 55° Shore A, siva barva.

Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Gumijasti blažilniki se med drugim uporabljajo pri uležajenju agregatov in kot udarni omejevalniki za omejitev vzmetnega hoda pri premaknjenih masah.

Temperature range
-30 °C do +80 °C
On request

Kovinski deli so iz nerjavnega jekla 1.4301.

Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi