{"product":{"productId":"agid.16485","price":0.75,"name":"gumijasti blažilniki, jeklo, tip E, cilindrični z notranjim navojem"},"currency":"EUR"}
Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 55° Shore A.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 55° Shore A.
Version
Pocinkano jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 55° Shore A.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 55° Shore A.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Gumijasti blažilniki so zelo razširjeni konstrukcijski elementi za elastično uležajenje. Med drugim se uporabljajo pri uležajenju agregatov, motorjev, kompresorjev, črpalk in preskusnih naprav.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.
Temperature range
-30 °C do +80 °C
On request
Druge trdote Shore.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.