text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka, srednje trdote, 57° Shore A.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Gumijasti blažilniki so zelo razširjeni konstrukcijski elementi za elastično uležajenje. Med drugim se uporabljajo pri uležajenju agregatov, motorjev, kompresorjev, črpalk in preskusnih naprav.
Gumijasti blažilniki z gumijasto konturo z ozko sredino zmanjšajo visoke robne obremenitve gume pri radialnem odklonu in s tem povečajo življenjsko dobo sestavnega dela.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.​


Temperature range
-30 °C do +80 °C
On request
Druge trdote Shore.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi