Jeklo.
Naravni kavčuk trdote: mehek (45 Shore A), srednji (60 Shore A) in trd (70 Shore A).
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Stropni elementi iz gume in kovine so viseči elementi z vgrajenim varovalom proti pretrganju in so primerni za obešanje svetil, aparatov in cevovodov. Stropne elemente je mogoče vlečno obremeniti in mehko prestrežejo tako udarce kot tudi sile pospeška.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi