Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer iz naravnega kavčuka, trdota 55° Shore A ali trdota 70° Shore A.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Za gumijaste blažilnike je značilna robustnost in učinkovito odbijanje ter blaženje udarcev. Ti gumijasti blažilniki so posebej primerni za elastično omejitev poti in za dušenje udarcev pri mobilnih in nemobilnih agregatih, strojih ter na splošno kot omejila.
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko na primer povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanje na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so na voljo na zahtevo.​
Temperature range
–20 °C do +75 °C.
On request
Druge trdote Shore.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi