Izolacijsko sredstvo neopren.
Jekleno zunanje telo.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Dvodelni blažilniki se uporabljajo za vzpostavitev stabilne povezave strojev ali sistemov s sosednjimi komponentami oz. učinkovito ločitev strojev ali sistemov od komponent
Zaradi sestave materiala gumijasti blažilniki ob stiku puščajo barvo, kar lahko povzroči sledi zaradi drgnjenja in razbarvanja npr. na tleh ali naležnih površinah.
Gumijasti blažilniki iz EPDM v svetlo sivi barvi, ki ob stiku ne puščajo barve, so dobavljivi na zahtevo.​

Obseg lahko vključuje območje obremenitve od 10 kg do 285 kg.

Dimenzija H je višina nameščenega blažilnika.

Barvno označevanje izdelkov:
Rumena pika = trdota po Shoru 35.
Rdeča pika = trdota po Shoru 45.
Zelena pika = trdota po Shoru 55.
Modra pika = trdota po Shoru 65.
Bela pika = trdota po Shoru 75.
Application
Spodnji del blažilnika (P2) se potisne v izvrtino (D3) plošče (P3). Plošča P3 je v večini primerov osnovna plošča, na katero je montiran stroj oz. sistem. Zgornji del blažilnika (P1) se nato natakne na spodnji del (P2). V zadnjem koraku se blažilnik in osnovno ploščo z ustreznim vijakom privije na tla ali drugo komponento. Za zaščito neoprena pred vijakom se priporoča, da med zgornji del (P1) in vijak namestite podložko. Podložko K1150.12 se priporoča za blažilnike z D = 31,8 mm, podložko K1150.18 pa za blažilnike z D = 47,5 mm. Blažilnik je mogoče priviti navpično in vodoravno. Vendar je treba pri tem upoštevati različne podatke o obremenitvi.
Temperature range
-30 °C do +80 °C
Attention
- Temperaturnega območja ni dovoljeno preseči, saj v nasprotnem primeru ni mogoče zagotoviti celovitega delovanja.
- Neodpornost proti grobim čistilnim sredstvom, bencinu in olju.
- Za preprečevanje poškodb neoprena je treba onemogočiti stik z ostrimi predmeti.
- Višina H mora biti v vgrajenem stanju upoštevana, da se prepreči okvara blažilnika.
Attention
Za optimalno uporabo blažilnikov je treba upoštevati določeno višino uporabljene osnovne plošče/stranske plošče (H2/H3).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi