Nerjavno jeklo 1.4401.

Version
Svetel.
Note
Varnostni vrtljivi zapah je tudi pri visokem tlaku pritiskanja na podlagi vgrajenega zapornega elementa zavarovan pred tresenjem in vibracijami v skladu z DIN 43668. Sprožanje ni mogoče brez ustreznega ključa. Ključ je mogoče izvleči samo v položaju za zaklepanje. Vrtljivi zapah kot komponenta je že montiran. Desna izvedba = zaklepanje v nasprotni smeri urnega kazalca. Leva izvedba = zaklepanje v smeri urnega kazalca. Zaščita pred vodo in prahom po IP65 v skladu z EN 60529.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
1) plosko tesnilo
2) samovarovalni vijak

priprava za sprožanje:
a) dvojna brada 5 mm
Accessory
Nasadni ključ K0535.
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1340.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi