vrtljivi zapah
Vrtljivi zapahi služijo kot zapora za lopute, stikalne omare, pločevinaste omare in vrata strojev. So zgrajeni robustno in jih je opcijsko mogoče zaklepati. Uporabljajo se pri izdelavi stikalnih omaric, na vseh področjih transporta in pri montažnih ter logističnih vozilih. Vrtljivi zapahi se lahko po potrebi vgradijo že montirani. V večini primerov je mogoče jeziček prilagodljivo kombinirati z vrtljivim zapahom.
Vrtljivi zapahi KIPP
Vrtljiv zapah je mehanski zaporni mehanizem, ki se uporablja za pritrditev vrat, oken, omar ali drugih premičnih elementov. Praviloma je iz vrtljivega kovinskega droga, vstavljenega v držalo ali vodilo. Z obračanjem zapaha se sornik premika vodoravno ali navpično. Tako se zapah premakne v položaj zaklepanja, v katerem varno zapre premični element.
Vrtljivi zapahi se uporabljajo v različnih uporabah, tako v zasebnih kot industrijskih. Pri tem služijo kot dodaten varnostni ukrep poleg drugih zaklepnih mehanizmov, kot so ključavnice. V industrijskih okoljih se zapahi uporabljajo na vratih strojev, stikalnih omarah in drugih pripravah za nadzor dostopa in povečanje varnosti.
Vrtljivi zapahi igrajo ključno vlogo v industrijskih panogah. Ne zagotavljajo samo varnosti zaposlenih in sistemov, ampak služijo tudi kot zanesljivi zaklepni elementi. Zaradi enostavnega rokovanja, robustnosti in dolge življenjske dobe so vrtljivi zapahi še posebej primerni, da prenesejo zahteve in obremenitve v industrijskih okoljih. Njihova vsestranskost omogoča prilagajanje različnim konfiguracijam in zahtevam v proizvodnih obratih, skladiščnih halah in drugih industrijskih objektih. Vrtljivi zapahi so nepogrešljivi elementi v industrijski varnostni tehnologiji in pomagajo ustvariti varno in učinkovito delovno okolje.
Zanesljiva varnost z vrtljivimi zapahi KIPP
Različne vrste vrtljivih zapahov
Značilnosti in konstrukcija vrtljivega zapaha
Podjetje KIPP kot zanesljiv proizvajalec vrtljivih zapahov
Zanesljiva varnost z vrtljivimi zapahi KIPP
Za vrtljive zapahe KIPP so značilne različne lastnosti, ki prispevajo k njihovi priljubljenosti in uporabi v različnih uporabah. Nekatere najpomembnejše lastnosti so:
- Visoka kakovost in robustnost: vrtljivi zapahi KIPP so izdelani iz visokokakovostnih materialov, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost na mehanske obremenitve.
- Natančna obdelava: podjetje KIPP daje poudarek natančni obdelavi svojih izdelkov, da zagotovi zanesljivo in dosledno delovanje.
- Vsestranske možnosti uporabe: vrtljivi zapahi KIPP so na voljo v različnih velikostih, izvedbah in materialih za izpolnjevanje najrazličnejših zahtev uporabe.
- Enostavna montaža in upravljanje: naše vrtljive zapahe je mogoče enostavno montirati in upravljati, zaradi česar jih je lažje vključiti v obstoječe sisteme in zmanjšati delovno obremenitev.
- Različne varnostne lastnosti: odvisno od modela so vrtljivi zapahi lahko opremljeni z različnimi varnostnimi funkcijami, kot so naprave za preprečevanje nenamernega odpiranja.
- Združljivost z drugimi komponentami: upravljalni deli so pogosto zasnovani tako, da so združljivi z drugimi komponentami in sistemi, zaradi česar jih je lažje vključiti in uporabljati v različnih uporabah.
Na splošno izdelek ponuja kombinacijo kakovosti, zanesljivosti in vsestranskosti, zaradi česar je prednostna izbira v različnih panogah in uporabah. Zaradi tesnega stika z velikimi industrijskimi podjetji in dolgoletnih izkušenj vemo, kaj je pomembno.
Različne vrste vrtljivih zapahov
V naši kategoriji upravljalnih delov vrtljivih zapahov boste našli pester izbor skupno 34 različnih izdelkov. Da boste lažje našli pravi izdelek, lahko uporabite naše možnosti filtra. Izdelke lahko filtrirate po imenu, materialu, debelini stene, dolžini jezička in razmaku jezička. To vam omogoča, da ciljno iščete po lastnostih, ki najbolje ustrezajo vašim individualnim zahtevam.
Omejilni zapah
Omejilni zapah je zaporni mehanizem, ki se uporablja za omejevanje ali fiksiranje premikanja gibljivih elementov. Sestavljen je iz zapaha, ki je vstavljen v držalo. Omejilni zapahi se pogosto uporabljajo v uporabah, kjer je potrebno natančno pozicioniranje ali pritrditev. Na primer, če morajo biti vrata odprta v določenem položaju ali se lopute ne smejo nenamerno odpreti.
Omejilni zapahi KIPP so vrtljivi 360°. Omejilni zapah se zaskoči v štiri različne položaje na razdalji 90°. To omogoča natančno pritrditev pod različnimi koti z minimalno porabo sile.
Želite videti uporabo omejilnega zapaha KIPP?
Vrtljivi zapah
Ponudba KIPP vključuje 25 različnih izvedb vrtljivih zapahov, med njimi so:
- Vrtljivi zapah v izvedbi Hygienic Design za živilsko in farmacevtsko industrijo
- majhni vrtljivi zapahi
- vrtljivi zapahi z zaklepanjem
- Različne vrste ročajev, kot sta T-ročaj ali L-ročaj
- vrtljivi zapahi s sprožanjem s priteznim vzvodom
- vrtljivi zapahi v dolgi izvedbi
- vrtljivi zapahi s stopenjskim jezičkom
- vrtljivi zapahi s prostim tekom
četrtinsko vrtljiva zapirala
Četrtinska vrtljiva zapora vedno obsega 1/4 ključavnico, držalno ploščico in zaporni spodnji del. Vse komponente, tj. zaporni sornik, držalna ploščica in spodnji del zapirala, so neločljivo povezane z okvirjem. Četrtinsko vrtljivo zapiralo je bilo zasnovano za varno držanje in zapiranje loput, pokrovov posod ali oblog stroja. Zapiralo z vrtljivim zapahom lahko odprete ali zaprete z obračanjem za 90°. Pri tem se prečni zatič v zapornem sorniku premika vzdolž krivine v spodnjem delu zapirala, da prednapne vzmet. Na koncu krivine je vdolbina, v katero se zaskoči prečni zatič in tako zavaruje povezavo. Sila prednapetosti vzmeti zagotavlja, da povezava ostane zaprta na način, odporen proti tresljajem.
| Četrtinska vrtljiva zapirala so na voljo v štirih različnih oblikah. Oblike določajo, kako se vrtljivi zapah upravlja, prek zareze ali križne zareze ali brez orodja z uporabo narebričenega ali zvezdastega ročaja. |
Dodatna oprema za četrtinsko vrtljivo zapiralo
Oba dela je treba naročiti posebej za četrtinsko vrtljivo zapiralo.
Kompresijski vrtljivi zapahi
Kompresijski vrtljivi zapahi se uporabljajo predvsem za vrata in ohišja, ki imajo povečane zahteve glede tesnjenja. To zato zahteva višji pritisni tlak.
Kompresijski vrtljivi zapah je sestavljen iz vrtljivega zapaha, ki je vstavljen v držalo. Pri zapiranju vrtljivega zapaha se sornik zavrti, da se premakne v položaj za zaklepanje. To zagotavlja, da je premični element varno zaprt. Vrtenje ustvarja kompresijsko silo. Ta kompersijska sila pomaga tesno stisniti element in ustvariti tesnilo proti prahu, umazaniji, vlagi ali drugim vplivom okolja.
Ponudba vključuje tri različne različice kompresijskih vrtljivih zapahov.
- Standardni kompresijski vrtljivi zapah
- Kompresijski vrtljivi zapah s prilagodljivo zatezno potjo
- Kompresijski vrtljivi zapah z nastavljivo višino jezička
Na YouTubu smo vam dali na voljo videoposnetek uporabe kompresijskega vrtljivega zapaha s spremenljivim hodom zategovanja.
Varnostni vrtljivi zapahi
Podjetje KIPP vam ponuja dve izvedbi varnostnih vrtljivih zapahov.
Varnostni vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla je mogoče upravljati z ustreznim ključem. V skladu s standardom DIN 43668 je tudi pri visokem pritisnem tlaku odporen na tresljaje in vibracije.
Standardni varnostni vrtljivi zapah ima vzmetni jeziček in je primeren za desno in levo uporabo s potjo zapiranja 90°. V skladu z IP65 je zaščiten pred vodo in prahom.
Značilnosti in konstrukcija vrtljivega zapaha
Da bi zagotovili, da zapah izpolnjuje vaše zahteve in pričakovanja, je treba pri izbiri upoštevati različne kakovostne lastnosti. Material je ključni dejavnik, saj določa vzdržljivost in odpornost vrtljivega zapaha. Visokokakovostni materiali, kot sta nerjavno jeklo ali jeklo, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo ter izboljšano obstojnost proti vplivom okolja in mehanskim obremenitvam.
Več o posameznih lastnostih materialov lahko izveste v našem pregledu materialov.
Pomembno vlogo pri izbiri igra tudi konstrukcija vrtljivega zapaha. Trdna in stabilna konstrukcija zagotavlja zanesljivo delovanje in zmanjšuje tveganje okvare ali poškodbe. Stranke naj bodo pozorne na natančno predelavo in visokokakovostno izdelavo, da zagotovijo, da vrtljivi zapah zdrži zahteve in zagotovi varno zaklepanje.
Na splošno je treba pri izbiri vrtljivega zapaha paziti na kakovostne materiale ali trdno konstrukcijo. Kot proizvajalec vam ponujamo zanesljivo rešitev, ki ustreza vašim zahtevam. Ker nam je vaše zadovoljstvo zelo pomembno.
Podjetje KIPP kot zanesljiv proizvajalec vrtljivih zapahov
KIPP pomeni zanesljivo in kakovostno delovanje! Zaznamujejo nas uporaba visokokakovostnih materialov, natančna izdelava in inovativni dizajni. Ponujamo vam vrtljive zapahe najvišje kakovosti. Če torej iščete zanesljivost, vzdržljivost in inovativen dizajn, ste prišli na pravo mesto!
Zavarujte svoje stroje in sisteme z vrtljivimi zapahi KIPP in izkoristite naše dolgoletne izkušnje!