Ohišje, priprava za sprožanje, matica in ključ so iz cinkove tlačne litine.
Plosko tesnilo je iz gume.
Version
Ohišje in priprava za sprožanje sta kromirana ali s črnim prašnim premazom.
Ključ je kromiran.
Note
varnostni vrtljivi zapah z vzmetno uležajenim jezičkom Se lahko uporabljajo desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran. Pritrdilna matica je enostransko izvedena kot ozemljitvena matica s kremplji.

Zaščita pred vodo in prahom po IP65.

Ključ naročite ločeno. Ključavnico je mogoče odkleniti in zakleniti samo s specifičnim ključem. Ključ je mogoče izvleči samo v zaklenjenem položaju. Pri odklenjeni ključavnici ključ deluje kot pritezni vzvod.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
1) ključ je v zaklenjenem stanju mogoče izvleči
2) ključa v odklenjenem stanju ni mogoče izvleči
Accessory
Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla K0523.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi