{"product":{"productId":"agid.32709","price":19.46,"name":"kompresijski vrtljivi zapahi, s prilagodljivo zatezno potjo"},"currency":"EUR"}
Material
Vrtljivi zapah je iz jekla.
Zvezdast ročaj po DIN 6336, duroplast.
Zvezdast ročaj po DIN 6336, duroplast.
Version
Vrtljivi zapah je pocinkan in modro pasiviran.
Zvezdast ročaj je črn.
Zvezdast ročaj je črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vrtljivi zapah je iz jekla.
Zvezdast ročaj po DIN 6336, duroplast.
Zvezdast ročaj po DIN 6336, duroplast.
Version
Vrtljivi zapah je pocinkan in modro pasiviran.
Zvezdast ročaj je črn.
Zvezdast ročaj je črn.
Note
Kompresijski vrtljivi zapahi se največkrat uporabljajo pri vratih in ohišjih, ki potrebujejo večji tlak pritiskanja tesnila. Se lahko uporabljajo desno ali levo. Postopek zaklepanja pri tem vedno poteka v smeri urnega kazalca.
Assembly
V vrtino Ø 25 mm se vdela zareza za aretirni zatič. Zapora se vtakne skozi vrtino. Za premikanje in pritrditev matice mora biti jeziček v končnem položaju in na sredini vdolbine.
Functions
Z obratom priprave za sprožanje v desno se jeziček zavrti za 90° in se premakne v položaj zaklepanja. Z dodatnim obratom za se jeziček preko navoja zategne v aksialni smeri in se tako poveča tlak pritiskanja. Odpahnitev zapore se izvede z obratom v levo. Pri tem se jeziček v končnem položaju odpre na podlagi oblikovnega spoja, kar zagotavlja varno odpiranje pri prilepljenih tesnilih.
Spremenljiva zatezna pot je 7 mm. Področje zatikanja 9‒44 mm omogoča 7 kolenastih jezičkov (mere A).
Dobava se izvede v dokončno montiranem stanju.
Spremenljiva zatezna pot je 7 mm. Področje zatikanja 9‒44 mm omogoča 7 kolenastih jezičkov (mere A).
Dobava se izvede v dokončno montiranem stanju.
On request
Vodotesna izvedba iz nerjavnega jekla A2 po IP65.
Drawing reference
1) aretirni zatič
2) okvir
priprava za sprožanje:
a) štirikot 7 mm
b) dvojna brada 3 mm
c) dvojna brada 5 mm
d) zvezdast ročaj
e) trikot 7 mm
2) okvir
priprava za sprožanje:
a) štirikot 7 mm
b) dvojna brada 3 mm
c) dvojna brada 5 mm
d) zvezdast ročaj
e) trikot 7 mm
Accessory
nasadni ključ K0535
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.