{"product":{"productId":"agid.18123","price":20.8,"name":"Vrtljivi zapahi, nerjavno jeklo za higienično področje"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Note
Vrtljivi zapahi iz nerjavnega jekla s pripravo za sprožanje velikostjo ključa 13 mm za uporabo na področjih s higienskimi zahtevami po DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*, zaščita pred vodo in prahom po IP69K. Oblikovanje s polmeri in polirane površine v povezavi z uporabljenim materialom omogočajo posebno neobčutljivost za umazanijo in pri čiščenju. Zatesnitev med vrtljivim zapahom in vrati se izvede s tesnilom iz PUR-pene brez možnosti izgube na spodnji strani ohišja vrtljivega zapaha.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Accessory
Ključavnica K1335.
Jeziček za zapiralo iz inoksa K1114.
Jeziček za zapiralo iz inoksa K1114.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.