Nerjavno jeklo 1.4401.

Version
Svetel.
Ročaj je poliran.
Note
Vrtljivi zapah s sprožanjem s priteznim vzvodom. Se lahko uporabljajo desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran.

Zaščita pred vodo in prahom po IP65.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Accessory
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1340.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi