Ohišje in priprava za sprožanje sta iz cinkove tlačne litine.
Ključ je iz alpake.
Version
Ohišje in priprava za sprožanje sta kromirana.
Note
Majhen vrtljivi zapah na zaklepanje se lahko uporablja desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran. Pritrdilna matica je enostransko izvedena kot ozemljitvena matica s kremplji.

Ti vrtljivi zapahi na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
On request
Zapiranje kot različno zaklepanje.
Accessory
Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla K0521.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi