Nerjavno jeklo 1.4401.

Version
Svetel.
Ročaj je poliran.
Note
Vrtljivi zapah z L-ročajem. Se lahko uporabljajo desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran. Vrsta zaščite IP65.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.

Ti vrtljivi zapahi na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema. Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem (zaklepanje 1333).

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
On request
Na voljo za debelino vrat 20 in 40 mm.
Accessory
Ključi za vrtljive zapahe K1511.
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1340.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi