{"product":{"productId":"agid.20704","price":47.58,"name":"Vrtljivi zapahi iz nerjavnega jekla Hygienic DESIGN, z aktiviranjem s štirikotnim nastavkom"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje in priprava za sprožanje: 1.4404.
Ozemljitvena matica in zaporni zobčasti vijak: 1.4301.
Tesnilo: moder silikon, FDA-skladen.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje in priprava za sprožanje: 1.4404.
Ozemljitvena matica in zaporni zobčasti vijak: 1.4301.
Tesnilo: moder silikon, FDA-skladen.
Version
Svetel.
Note
Higienski zapah iz nerjavnega jekla izključuje razvoj klic in izpolnjuje stroge predpise načel za preverjanje strojev za prehranske izdelke in higieno.
Premišljena geometrična oblika, zrcalno polirane površine iz nerjavnega jekla in centrično obodno tesnilo zanesljivo preprečujejo nalaganje umazanije. Voda, čistila itd. tukaj lahko povsem odtečejo in tako preprečijo kontaminacijo.
Ravno pri procesih, pri katerih je obstojnost tesnil proti sredstvom za čiščenje in dezinfekcijo zelo pomembna, so optimizirane stikalne omare, okrovi s sponkami in upravljalna ohišja na proizvodnih napravah nujno potrebni.S svojo zasnovo po načelih Hygienic DESIGN higienski vrtljivi zapah HD izpolnjuje stroge predpise za predelovalno industrijo prehranskih izdelkov in je tako optimalno primeren za profesionalno higienično uporabo.
Posebna zatesnitev je zasnovana za čiščenje z visokotlačnim curkom do maks. 100 bar in izpolnjuje pogoje za IP65/67. Poleg tega je tesnilo temperaturno obstojno do 80 °C, s svojo modro barvo pa izpolnjuje zahteve urada FDA (zanesljivo preprečuje zamenjavo za živila).
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Premišljena geometrična oblika, zrcalno polirane površine iz nerjavnega jekla in centrično obodno tesnilo zanesljivo preprečujejo nalaganje umazanije. Voda, čistila itd. tukaj lahko povsem odtečejo in tako preprečijo kontaminacijo.
Ravno pri procesih, pri katerih je obstojnost tesnil proti sredstvom za čiščenje in dezinfekcijo zelo pomembna, so optimizirane stikalne omare, okrovi s sponkami in upravljalna ohišja na proizvodnih napravah nujno potrebni.S svojo zasnovo po načelih Hygienic DESIGN higienski vrtljivi zapah HD izpolnjuje stroge predpise za predelovalno industrijo prehranskih izdelkov in je tako optimalno primeren za profesionalno higienično uporabo.
Posebna zatesnitev je zasnovana za čiščenje z visokotlačnim curkom do maks. 100 bar in izpolnjuje pogoje za IP65/67. Poleg tega je tesnilo temperaturno obstojno do 80 °C, s svojo modro barvo pa izpolnjuje zahteve urada FDA (zanesljivo preprečuje zamenjavo za živila).
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Accessory
Ključavnica K1335.113
Obročni ključ/ključek K1362.16
Blažilni element K1362.1613
Jeziček za zapiralo iz inoksa K1340.
Obročni ključ/ključek K1362.16
Blažilni element K1362.1613
Jeziček za zapiralo iz inoksa K1340.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.