Ohišje in priprava za sprožanje sta iz cinkove tlačne litine.
Version
Ohišje in priprava za sprožanje sta kromirana.
Note
Vrsta zaščite IP65. Ta se doseže s pomočjo dodatnega okroglega tesnila pod pripravo za sprožanje in ploskega tesnila, nameščenega na ohišju. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
Priprava za sprožanje:
a) štirikot 8 mm
b) zareza
c) dvojna brada 3 mm
d) trikot 7 mm
Accessory
Nasadni ključ K0535.
Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla K1114.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi