Ohišje, priprava za sprožanje in matica so iz cinkove tlačne litine ali umetne mase PA6 GFR 30.
Plosko tesnilo je iz gume.
Version
Ohišje, priprava za sprožanje in matica so kromirani ali črni.
Note
Vrtljivi zapah z vzmetno uležajenim jezičkom. Se lahko uporabljajo desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran. Pritrdilna matica je enostransko izvedena kot ozemljitvena matica s kremplji.

Varnost pred vibracijami (razen pri izvedbah iz umetne mase), zaskočitev preprečuje samodejno odpiranje. Zaščita pred vodo in prahom po IP65.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
priprava za sprožanje:
a) štirikot 7 mm
b) štirikot 8 mm
c) zareza
d) dvojna brada 3 mm
e) dvojna brada 5 mm
f) trikot 7 mm
Accessory
Nasadni ključ K0535.
Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla K0523.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi