{"product":{"productId":"agid.32753","price":18.54,"name":"Vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla, kompakten, premer ohišja 20 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Vrtljivi zapah je iz nerjavnega jekla 1.4401.
Jeziček je iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Vrtljivi zapah je iz nerjavnega jekla 1.4401.
Jeziček je iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Svetel.
Note
Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran in ima pot zapiranja 90°. Se lahko uporablja desno ali levo. Zaščita pred vodo in prahom po IP65 v skladu z EN 60529.
Drawing reference
priprava za sprožanje:
a) štirikot 6 mm
b) zareza
c) trikot 6,5 mm
1) okroglo tesnilo
2) plosko tesnilo
a) štirikot 6 mm
b) zareza
c) trikot 6,5 mm
1) okroglo tesnilo
2) plosko tesnilo
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.