{"product":{"productId":"agid.32714","price":16.12,"name":"Vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla 1.4305, premer ohišja 28 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Note
Vrsta zaščite IP65. Ta se doseže s pomočjo dodatnega okroglega tesnila pod pripravo za sprožanje in PUR-tesnila, nameščenega na ohišju v obliki pene. Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati s tem ohišjem.
*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
Priprava za sprožanje:
a) štirikot 8 mm
b) zareza
c) dvojna brada 5 mm
d) trikot 7 mm
a) štirikot 8 mm
b) zareza
c) dvojna brada 5 mm
d) trikot 7 mm
Accessory
Nasadni ključ K0535.
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1114.
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1114.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.