Priprava za sprožanje in ohišje sta iz cinkove tlačne zlitine.
Matica je iz jekla.
Version
Priprava za sprožanje in ohišje sta kromirana.
Matica je pocinkana.
Note
Zapiralo za gasilsko uporabo.
Debeline vrat od 0 do 4 mm.
Lahko se uporablja desno ali levo, pot zapiranja znaša 90°.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Method of operation
Ključavnico lahko odprejo le strokovnjaki. Kot ključ je mogoče uporabiti tako rezilo gasilske sekire v skladu z DIN 14924 kot tudi ključ hidranta A ali B v skladu z DIN 3223 in gasilski ključ BC v skladu z DIN 14822-1.
Accessory
Jeziček je iz jekla K2244 ali nerjavnega jekla K2221 brez omejila.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi