Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
Četrtinsko vrtljive zapore za varno držanje in zapiranje loput, pokrovov posode, strojnih oblog in podobnega. Zapora se zapre in odpre z obratom za 90°. Pri tem se tako imenovani prečni zatič v zapornem sorniku premika po krivulji in zapornem spodnjem delu in tako prednapne vzmet. Na končni točki krivulje je majhna vdolbina, v kateri se zaskoči križni zatič. Vzmet vzpostavi silo prednapenjanja, ki poskrbi za to, da povezava ostane zaprta vibracijsko varna.

Vse komponente zapornega sistema (zaporni sornik, držalna ploščica in zaporni spodnji del) so povezane s pokrovom oz. okvirom tako, da jih ni mogoče izgubiti.

Upravljanje poteka brez orodja z zvezdastim ročajem.

Četrtinsko vrtljiva zapora vedno obsega 1/4 vrtljivo zaporo, držalno ploščico in zaporni spodnji del.
Technical Data
Maksimalna vlečna sila 1300 N.
Assembly
Skozi pokrov se izvrta luknja velikosti 8 mm, skozi katero se vtakne sornik s prečnim zatičem, ki se s hrbtne strani zavaruje z držalno ploščico. V okvir se izvrta sredinska luknja velikosti 13 mm ter dve pritrdilni luknji po shemi lukenj spodnjega dela.
Accessory
Držalne ploščice K1731.
Zaporni spodnji deli K1732.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi