Ohišje iz jekla ali nerjavnega jekla.
Matica je iz nerjavnega jekla.
Version
Ohišje je ponikljano ali svetlo.
Matica je svetla.
Note
Možnost montaže oblike A za debelino plošče 6 do 10 mm.
Drawing reference
1) plošča
2) vrtljivi vpenjalni zapah
3) sprejemni sornik
4) matica
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi