2 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje iz jekla ali nerjavnega jekla.
Matica je iz nerjavnega jekla.
Version
Ohišje je ponikljano ali svetlo.
Matica je svetla.
Note
Pritrdilni vijaki M2 ali M3 so priloženi.
Možnost montaže oblike A
za debelino plošče 6 do 10 mm.
Možnost montaže oblike B
za debelino plošče nad 10 mm.
Drawing reference
1) plošča
2) vrtljivi vpenjalni zapah
3) sprejemni sornik
4) matica
Accessory
Vrtljivi vpenjalni zapah K1061 ali K1558.

Druge stranke so kupile tudi