{"product":{"productId":"agid.34398","price":66.49,"name":"Vrtljivi vpenjalni zapahi iz nerjavnega jekla z ugreznjenim ročajem"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje in ročaj iz nerjavnega jekla 1.4310.
Zatič iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje in ročaj iz nerjavnega jekla 1.4310.
Zatič iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2,5 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Prepričajte se, da je ročaj v položaju ”OFF”.
Vstavite vrtljivi vpenjalni zapah v vpenjalno ploščo in prestavite ročaj v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Vstavite vrtljivi vpenjalni zapah v vpenjalno ploščo in prestavite ročaj v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
Accessory
Vpenjalna plošča iz nerjavnega jekla za vrtljive vpenjalne zapahe z ugreznjenim ročajem K2327.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.