Opis izdelka
Vrtljivi vpenjalni zapahi služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje iz nerjavnega jekla.
Sornik iz nerjavnega jekla.
Zatič iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb iz nerjavnega jekla.
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je svetel.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Note
Fiksirni vijaki M2 ali M3 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 do 14 mm.

Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Zagotovite, da je vrtljivi gumb na položaju izklopa ”OFF” in je steblo pomaknjeno noter.
Vrtljivi vpenjalni zapah potisnite ali namestite na že montirano vpenjalno ploščo.
Potisnite vrtljivi gumb navzdol in ga obrnite na položaj za vklop ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite signal v obliki klika..
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
Accessory
vpenjalne plošče K1062
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi