2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Vrtljivi vpenjalni zapahi služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje iz nerjavnega jekla.
Sornik je iz jekla ali nerjavnega jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla ali termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje je svetlo.
Sornik je ponikljan ali svetel.
Zatič je svetel.
Vrtljivi gumb je iz PA, ojačan s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Note
Fiksirni vijaki M2 ali M3 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 do 14 mm.

Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Zagotovite, da je vrtljivi gumb na položaju izklopa ”OFF” in je steblo pomaknjeno noter.
Vrtljivi vpenjalni zapah potisnite ali namestite na že montirano vpenjalno ploščo.
Potisnite vrtljivi gumb navzdol in ga obrnite na položaj za vklop ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite signal v obliki klika..
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
Accessory
vpenjalne plošče K1062

Druge stranke so kupile tudi